FloLogic 1-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
Google-Übersetzung,
Dies ist ein komplettes FloLogic-System inklusive Ventilantrieb, Netzteil, Notstromakku, Gateway- und Connect-Modulen für die App-basierte Bedienung und Benachrichtigungen. Das FloLogic 1-Zoll-System wird in Ihre Wasserleitung am Gebäudeeingang eingebaut und nutzt exklusive Durchflussmesstechnik, um praktisch jedes Leck in der Wasserversorgung zu erkennen – von winzigen Löchern bis hin zu großen Mengen – und schaltet das Wasser bei Erkennung automatisch ab. Mit einem FloLogic-System reduzieren Sie das Risiko verheerender Wasserschäden erheblich und können beruhigt sein. Das System erkennt einen kontinuierlichen Durchfluss, der den für die jeweilige Belegung des Gebäudes üblichen Wert überschreitet. Die integrierte Raumtemperaturüberwachung ermöglicht Benachrichtigungen und die automatische Abschaltung bei Frostgefahr. Die App-basierte Steuerung ermöglicht Benachrichtigungen, Überwachung des Sanitärsystems, Anpassung von Einstellungen, Wasserabschaltung und andere Modusänderungen von jedem beliebigen Ort aus. Das Connect-Modul ermöglicht die grundlegende lokale Bedienung, während ein Remote-I/O-Modul die Integration mit Sicherheits- und Hausautomationssystemen, Bewässerungsanlagen, Wasserenthärtern, Zirkulationspumpen und mehr für eine präzise Sanitärüberwachung ermöglicht. Das System wurde entwickelt, um Lecks ab 15 ml (1 Esslöffel) pro Minute kontinuierlich zu erkennen und automatisch zu stoppen. Die Installation eines FloLogic-Systems berechtigt viele zu Rabatten bei der Hausratversicherung (fragen Sie Ihren Versicherer). Das durchflussmessende FloLogic-System erkennt Lecks in der Wasserversorgung unabhängig von ihrem Ort, z. B. in Rohren, Armaturen, Zuleitungen und Geräten wie Warmwasserbereitern, Waschmaschinen und Toiletten. Es erkennt und stoppt sowohl schädliche als auch wasserverschwendende Lecks, ohne Ihren normalen Wasserverbrauch zu beeinträchtigen. Das Gateway-Modul wird direkt an den LAN-Anschluss Ihres Routers oder eines WLAN-Repeaters angeschlossen und kommuniziert drahtlos über Thread mit dem Connect-Modul, um die App-basierte Steuerung zu ermöglichen. Das Netzteil wird an eine Standard-Wechselstromsteckdose (110 V) angeschlossen und verfügt über eine Standard-Backup-Batterie für den unterbrechungsfreien Betrieb. Dies ist ein FloLogic-App-fähiges 1"-System aus massiver Bronze mit 5 Jahren eingeschränkter Garantie. Im Lieferumfang enthalten sind eine Ventil-/Stellantriebsbaugruppe mit Gewindeverbindungen, ein Gateway-Modul mit USB-Stromversorgung und Ethernet-Kabel, ein Gateway-fähiges Verbindungsmodul, ein 7,6 m langes Kommunikationskabel, ein Netzteil und eine Notstrombatterie.