Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer

    9000XE Shower mixer

    Google-Übersetzung,

    Bei den Duscharmaturen 9000XE handelt es sich um eine Armaturenserie in Chrom oder gebürstetem Chrom, die für alle Arten von Duschen und Badezimmern geeignet ist. Alle Brausearmaturen verfügen über eine sorgfältig abgestimmte Druck- und Temperaturregulierung, ein geringes Gewicht sowie geräuschdämmende und energiesparende Funktionen.

    Die Duscharmatur 9000XE in Chrom ist der Nachfolger einer unserer meistverkauften Armaturen. Sein Design ist genauso ausgeklügelt wie das seines Vorgängers, wurde jedoch durch doppelte Rückschlagventile, schnellere Temperaturregulierung, geringeres Gewicht und geräuschabsorbierende Funktionen aufgewertet.
    Das Produkt kann mit einem Wannenauslauf ergänzt werden.

    Chrom. 160c/c. Auslass nach unten. Art.-Nr.: 8680-0000. RSK: 8351551.

    Gebürstetes Chrom. 160c/c. Auslass nach unten. Art.-Nr.: 8680-0003. RSK: 8351553.


    Spezifikation
      • With shower connection down
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With ceramic sealed headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer868000XX
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000XE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)273
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrome
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa