Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Filiofocus 1600 - Design-Kamin auf Standfuß
Filiofocus 1600 - Design-Kamin auf Standfuß
Filiofocus 1600 - Design-Kamin auf Standfuß

    Filiofocus 1600 - Design-Kamin auf Standfuß

    Für einen besonderen Auftrag des Architekten Norman Foster entworfen, brachte der Filiofocus später mehrere Varianten hervor: eine teleskopische Version mit höhenverstellbarer Haube sowie die Modelle 1600 und 2000 mit kompakteren Proportionen, für zeitgenössische Interieurs konzipiert.

    Spezifikation
      • Holz‑ oder Gas‑Kamin
      • Farbe: matt schwarz oder weiß (gas)
      • Auch als teleskopische Holzvariante erhältlich
      • Gewicht des Rohrs: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiliofocus-1600-central-designer-fireplace
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeBase-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2105
    • Breite (mm)1120
    • Tiefe (mm)1120
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)76
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEC011719
    • ETIM-NameGas hearth / gas fire
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace