Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Filiofocus Télescopique - Zentraler Kamin auf Standfuß
Filiofocus Télescopique - Zentraler Kamin auf Standfuß

    Filiofocus Télescopique - Zentraler Kamin auf Standfuß

    Für einen besonderen Auftrag des Architekten Norman Foster entworfen, brachte der Filiofocus später mehrere Varianten hervor: eine teleskopische Version mit höhenverstellbarer Haube sowie die Modelle 1600 und 2000 mit kompakteren Proportionen, für zeitgenössische Interieurs konzipiert.

    Spezifikation
      • Holz‑Kamin
      • Farbe: matt schwarz
      • Auch als feste Holz‑ oder Gasvariante erhältlich
      • Gewicht des Rohrs: 27kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiliofocus-telescopic-central-design-fireplace
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeBase-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2665
    • Breite (mm)1160
    • Tiefe (mm)1160
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)86
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien