Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gyrofocus gas - Design-Hängekamin
Gyrofocus gas - Design-Hängekamin
Gyrofocus gas - Design-Hängekamin

    Gyrofocus gas - Design-Hängekamin

    Dominique Imbert, Künstler und Gründer von Focus, entwirft den Gyrofocus, den ersten einer langen Reihe von hängenden, um 360 Grad drehbaren Stahlkaminen. Der Gyrofocus ist eine Ikone des internationalen Designs des 20. Jahrhunderts.

    2020 Gasbefeuerung
    Den Gyrofocus gibt es nun auch zur Gasbefeuerung, seine Flammen können über eine Fernbedienung gesteuert werden: sofortige Zündung, Einstellung der Flammenintensität und der Wärme, Programmierung für eine kontrollierte, konstante und angenehme Wärme.

    Spezifikation
      • Gas-Kamin
      • 360° drehbarer Kamin
      • Farbe: matt schwarz, weiß
      • Erhältlich in Innen- oder Außenschornstein, Ecodesign Glas-Holz und Bioethanol-Versionen
      • Gewicht des Rohrs: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergyrofocus-gas-suspended-designer-fireplace
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)610
    • Breite (mm)1250
    • Tiefe (mm)1250
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)150
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEC011719
    • ETIM-NameGas hearth / gas fire
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace