Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Square Interior 270x270

Square Interior 270x270

Google-Übersetzung,
Die Genauigkeit perfekter Winkel. Unnachgiebige Formen. Und doch entsteht aus dieser Verbindung von harten Linien und weichem Licht eine organische Stimmung. Zwischen Design und Material entfaltet sich eine Geschichte. Einfachheit befreit Fantasie. Erhältlich in Schwarz, Graphitgrau und Mattweiß. Erhältlich mit LED und E27. Design: Schmidt-Hammer-Lassen-Design
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5703646620582
  • ProduktfamilieIndoor
  • ProduktgruppeWall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-06-14
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)270
  • Breite (mm)270
  • Tiefe (mm)105
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)2.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
  • UNSPSCCode391016

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Deutschland
Schweden