Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Antea CTN
Antea CTN
    Fondital

    Antea CTN

    Google-Übersetzung,

    ANTEA CTN-CTFS
    Antea monothermal CTFS ist ein wandhängender Gas-Kombi-Durchlauferhitzer mit abgedichteter Kammer und Zwangszug. Der Kessel ist sowohl in Versionen mit geschlossener Kammer (CTFS) als auch mit offener Kammer (CTN) erhältlich.

    PLUS
    - Kompakte Abmessungen, nur 250 mm tief
    - LCD-Benutzeroberfläche mit Diagnose
    - Multifunktionsrelais zum Anschluss an Systeme mit Zonenventilen oder an ein externes Pumpenmanagement oder an ein Fernalarmsignal
    - Temperierung mit externer Sonde (optional)

    Spezifikation
    • FEATURES
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Automatic by-pass

      This models are ONLY available for EXTRA EU countries

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerantea_ctn
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Afrika Nordamerika