Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Antea PRO CTN
Antea PRO CTN
    Fondital

    Antea PRO CTN

    Google-Übersetzung,

    ANTEA PRO CTN
    Antea PRO CTN ist ein wandhängender Gaskessel mit offener Kammer und natürlichem Zug mit sofortiger Brauchwasserbereitung und niedrigen NOx-Emissionen.

    PLUS
    - Wassergekühlter überstöchiometrischer atmosphärischer Gasbrenner mit niedrigen NOx-Emissionen
    - Kompakte Abmessungen, nur 250 mm tief
    - LCD-Benutzeroberfläche
    - Temperierung mit externer Sonde (optional)
    - Hocheffizienz-Umwälzpumpe mit eingebauter Entlüftungseinrichtung

    Spezifikation
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - 26-plate DHW stainless steel exchanger
      - LCD user interface with diagnostics
      - Anti-fast, anti-freeze, pump anti-seizing, pump post-circulation and flue cleaning functions
      - Can be connected to a remote control
      - Automatic by-pass
      - Hydraulic unit in composite material

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerantea_pro_ctn
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika