Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bali RTN E (> 70 kW)
Bali RTN E (> 70 kW)
Bali RTN E (> 70 kW)
    Fondital

    Bali RTN E (> 70 kW)

    Google-Übersetzung,

    BALI RTN E >70
    BALI RTN E ist ein bodenstehender gusseiserner Heizkessel nur zum Heizen mit zentralem Gusseisenkörper. Es ist ein Kessel mit offener Kammer, der mit einer elektronischen Zündung ausgestattet ist.

    PLUS
    - Elektronische Zündung
    - Große Auswahl an Leistungsausgängen
    - Reibungslose Wartung

    Spezifikation
    • FEATURES
      - Pre-set to run on natural gas or LPG
      - Stainless steel atmospheric burner
      - Electronic ignition with intermittent pilot flame
      - Flame control via ionization
      - Safety limit thermostat
      - Safety flue gas thermostat
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch
      - Pre-set for connection to an electrical board for management of a remote water heater and for connection to an electrical board for management of three different CH temperature zones

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbali_rtn_e_3
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEC011397
    • ETIM-NameStanding boiler with integrated burner
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Afrika Nordamerika