Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blitz Super B4 350 mm - RUSSIA
Blitz Super B4 350 mm - RUSSIA
Blitz Super B4 350 mm - RUSSIA
Blitz Super B4 350 mm - RUSSIA
Blitz Super B4 350 mm - RUSSIA
Blitz Super B4 350 mm - RUSSIA
    Fondital

    Blitz Super B4 350 mm - RUSSIA

    Google-Übersetzung,

    BLITZ Super B4 stammt aus einem Forschungsprojekt, das darauf abzielte, die Kühlerleistung zu optimieren, um ein Produkt mit hohen mechanischen und energetischen Fähigkeiten anzubieten.

    PLUS
    - Vorhandensein von hinteren Öffnungen, die einen verbesserten Wärmeaustausch durch Konvektion ermöglichen;
    - Ideal für Niedertemperaturanwendungen;
    - Hoher technologischer Gehalt: 3 internationale Patente;
    - 100 % IN ITALIEN HERGESTELLT;
    - Keine Schweißnähte, also keine Probleme mit Graten. Alle Kappen werden einer Aleternum®-Korrosionsschutzbehandlung unterzogen.

    Spezifikation
    • Blitz Super B4 radiator:
      - Ideal for low temperature heating systems;
      - Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      - Modular: perfect for any space;
      - High technological content: 3 international patents;
      - Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      - 100% made in Italy;
      - Nominal pressure: 16 bar;
      - Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      - Bursting pressure: 60 bar;
      - Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

      All models BLITZ SUPER B4 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerblitz_super_b4_350_mm_ru
    • ProduktfamilieRussia Products
    • ProduktgruppeBoilers and Radiators for Russia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-19
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)407
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEG015710
    • ETIM-NameRadiators/convectors
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Russland