Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
eGarda
eGarda
eGarda
    Fondital

    eGarda

    Google-Übersetzung,

    eGarda
    Flüssigkeitsgefüllte elektrische Heizkörper

    PLUS
    - Farben: Weiß RAL 9010 und Anthrazitgrau
    - Gehäuse aus Aluminiumlegierung: geringe thermische Trägheit
    - 100 % IN ITALIEN HERGESTELLT
    - Modernes Design und modernste Elektronik mit stündlich und wöchentlich programmierbarem Zeitrahmen
    - Energieeinsparung: Offene-Fenster-Erkennung und Verbrauchsanzeige

    Spezifikation
    • FEATURES

      - IP24 protection class
      - Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock
      - Electronic temperature regulation (PI controller)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeregarda
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical Radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1887
    • Tiefe (mm)95
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationElektroheizung
    • ETIM-CodeEC000593
    • ETIM-NameRadiator (electric)
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika