Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exclusivo D3 600 mm
Exclusivo D3 600 mm
Exclusivo D3 600 mm
    Fondital

    Exclusivo D3 600 mm

    Google-Übersetzung,

    Exclusivo stammt aus einem Forschungsprojekt, das darauf abzielte, die Heizkörperleistungen zu optimieren, um ein Produkt mit hohen mechanischen und energetischen Fähigkeiten anzubieten.

    EXKLUSIV PLUS

    • Optimales Verhältnis von Gewicht zu Heizleistung
    • Modular: perfekt für jeden Raum
    • Keine Schweißnähte, also keine Probleme mit Graten
    • 100 % IN ITALIEN HERGESTELLT
    • Verbesserter Wärmeaustausch = hohe Leistung, geringer Verbrauch
    Spezifikation
    • All models EXCLUSIVO are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °CCharacteristic equation of the model Ф=Кm ΔТnThe thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexclusivo_600_mm
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeElectrical and Water Radiators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-16
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)657
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEG015710
    • ETIM-NameRadiators/convectors
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika