Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Itaca CH KR - BackToBack (ITALIA)
Itaca CH KR - BackToBack (ITALIA)
Itaca CH KR - BackToBack (ITALIA)
    Fondital

    Itaca CH KR - BackToBack (ITALIA)

    Google-Übersetzung,

    Modularer Brennwert-Wärmeerzeuger für Blockheizkraftwerke

    PLUS
    - Mehrsprachige Punktmatrix-Anzeigeschnittstelle
    - Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl
    - Doppelte elektronische Durchflussregelung des Heizwassers
    - Hohe Modulationsverhältnisse: für Einzelmodul bis 1:10; für modularen Generator bis 1:70
    - Integriertes Kaskadenmanagementsystem
    - Möglichkeit der Kombination von insgesamt bis zu 6 Modulen (3 in der vorderen Reihe + 3 in der hinteren Reihe)
    - Integriertes Rauchrückschlagventil

    Spezifikation
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Installazioni da interno su struttura portante
      - Gruppo idraulico sotto–caldaia da installare completo di sicurezze INAIL, valvola intercettazione combustibile, collettori acqua (coibentati) e gas, circolatore alta efficienza, rampe di collegamento acqua e gas, vaso espansione
      - Gruppo idraulico sotto-caldaia lato schiena completo di rampe di collegamento acqua (comprese di isolamento) e gas, valvola 3 vie e rubinetto 2 vie sul ritorno, valvola di non ritorno, circolatore alta efficienza
      - Rubinetti di intercettazione a due vie su mandata e ritorno
      - Uscita allarme o controllo valvola GPL, ingresso per sonda esterna, termostato ambiente, sonda bollitore, collegamento per pompa solare, pompa impianto
      - Gestione 0-10 V in temperatura o potenza
      - Disponibile nelle versioni: con collettori diretti; con separatore idraulico; con scambiatore a piastre

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeritaca_ch_kr_backtoback
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit