Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
    Fondital

    Itaca KC - RUSSIA

    Google-Übersetzung,

    ITACA KC
    Itaca KC ist ein wandhängender Brennwertkessel mit Vormischfunktion und geschlossener Kammer für die sofortige Warmwasserbereitung. Der Heizkessel verfügt über eine „Warmwasser-Komfort“-Funktion, die den Plattenwärmetauscher warm hält, um eine schnelle Reaktion auf eine Brauchwasseranforderung zu gewährleisten.

    PLUS
    - Standardmäßig gelieferter Umgebungstemperaturfühler
    - Modulationsverhältnis 1:9
    - Klasse 6 der NOx-Emissionen
    - Kondensation auch im Warmwasserbetrieb durch wärmegedämmten 26-Platten-Warmwasserwärmetauscher
    - Verwaltung einer Heizzone mit Umgebungstemperatursonde und zwei Zonen mit Zonen-Kit
    - Steuerungen zur Verwaltung von 2 verschiedenen Arten von thermischen Solaranlagen, die serienmäßig eingebaut sind
    - Multifunktionsrelais zum Anschluss an Systeme mit Zonenventilen oder an Solaranlagen oder an Fernalarmsignal

    Spezifikation
    • FEATURES
      - CH water flow rate electronic control
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Thermoregulation with external probe (optional)
      - Modulating pump with air-purging device
      - DHW “Comfort” function: ★★★
      - Automatic by-pass
      - Double circuit filling system: automatic or manual

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeritaca_kc_ru
    • ProduktfamilieRussia Products
    • ProduktgruppeBoilers and Radiators for Russia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)315
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Russland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit