Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Procida AWS
Procida AWS
Procida AWS
Procida AWS
Procida AWS
    Fondital

    Procida AWS

    Google-Übersetzung,

    Split Inverter Luft-Wasser-Wärmepumpe
    Produktion von Wasser zum Heizen und Kühlen

    PLUS

    • KLASSE A +++ (in mittleren und niedrigen klimatischen Bedingungen, gemäß EU-Verordnung 811/2013, EN 14825)
    • Hoher COP für Heizleistung
    • Touchscreen-Bedienfeld mit Standard-Benutzeroberfläche, am Innengerät montiert
    • Der Hydronikkreislauf ist in der Wandeinheit enthalten, die im Innenbereich installiert werden soll
    • Reduzierte Auswirkungen auf die Erwärmung der Umwelt dank der Verwendung von R32-Gas (GWP = 675)
    • Kombinierbar mit Boilern zur Warmwasserbereitung (das 3-Wege-Ventil ist in der Hydraulikeinheit des Innengeräts enthalten)
    • Im Preis inbegriffen: Wärmepumpe, Bedienfeld, Wasserfilter und Kesselsonde
    Spezifikation
    • FEATURES

      • Gruppo idraulico integrato con resistenza elettrica lato impianto, vaso di espansione, pompa ad alta efficienza, scambiatore a piastre, flussostato, sfiato e valvola di sicurezza
      • Compressore twin rotary DC inverter e ventilatore assiale DC inverter brushless
      • Batteria alettata con trattamento idrofilo - Aumenta la resistenza alla corrosione e limita la formazione della condensa
      • Valvola di espansione elettronica per l'ottimizzazione del fluido refrigerante
      • Resistenza elettrica sul basamento dell'unità esterna (evita formazione di ghiaccio)
      • Regolazione Climatica e funzione "Quiet" per modalità silenziosa
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprocida_aws
    • ProduktfamilieHeat Pump
    • ProduktgruppeAir-Water Heat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
    • ETIM-CodeEC012035
    • ETIM-NameHeat pump (air/water) split type
    • UNSPSCNameHeat pumps
    • UNSPSCCode40101806
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to water heat pumps
    • Klassifizierung23 81 43
    • Format2014TitelAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNummer23-33 17 13
    • OmniClassTitelSplit System Heat Pumps
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems