Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Wall Mounted Black Bronze 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Fontana Wall Mounted Black Bronze 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Google-Übersetzung,
Das wandmontierte 1-Wege-Unterputz-Duschmischventil in Schwarzbronze von Fontana ist ein stilvolles und langlebiges Duschventil, das das Aussehen und die Funktionalität Ihres Badezimmers verbessert. Mit einem schlanken und modernen Design verleiht dieses Duschventil Ihrem Badezimmer einen Hauch von Eleganz. Dieses Duschmischventil ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die seine Haltbarkeit und Langlebigkeit gewährleisten. Das schwarze Bronze-Finish verleiht ihm ein kühnes und raffiniertes Aussehen und bietet gleichzeitig Schutz vor Korrosion und Anlaufen. Das 1-Wege-Duschmischventil ist für eine einfache Installation konzipiert und kann für ein sauberes und stromlinienförmiges Aussehen an der Wand montiert werden. Mit seinem verdeckten Design hilft es, das Ventil außer Sichtweite zu halten und schafft ein minimalistischeres Erscheinungsbild in Ihrer Dusche. Mit diesem Duschmischventil können Sie den Wasserfluss und die Temperatur ganz einfach steuern. Mit nur einer einfachen Drehung des Knopfes können Sie den Wasserfluss und die Temperatur auf Ihre gewünschte Einstellung einstellen und so ein komfortables und individuelles Duscherlebnis bieten.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2015
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Black Bronze
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummershower-mixer_fs2015
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeShower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit