Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Square Wall Mounted Antique Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Fontana Square Wall Mounted Antique Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Google-Übersetzung,
Das Fontana quadratische wandmontierte 1-Wege-Unterputz-Duschmischventil aus antikem Messing ist eine schöne und funktionale Armatur, die jedem Badezimmer einen Hauch von Vintage-Eleganz verleiht. Dieses aus hochwertigen Materialien gefertigte Duschmischventil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und beständig gegen Korrosion und Anlaufen, wodurch eine lange Lebensdauer gewährleistet wird. Das antike Messing-Finish dieses Brausemischventils sorgt für einen zeitlosen und raffinierten Look, während seine quadratische Form einen modernen Touch verleiht. Das verdeckte Design des Ventils schafft ein elegantes und stromlinienförmiges Erscheinungsbild, das sich nahtlos in den Rest Ihres Badezimmerdekors einfügt. Unser quadratisches, an der Wand montiertes 1-Wege-Unterputz-Duschmischventil aus antikem Messing ist eine langlebige und stilvolle Wahl für alle, die ihr Badezimmer mit einer Vintage-inspirierten Armatur aufwerten möchten. Sein schönes Design und seine hochwertige Verarbeitung machen ihn zu einer zuverlässigen Ergänzung für jedes Badezimmer.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2017
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Antique Brass
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Technische Spezifikation
  • Referenznummershower-mixer_fs2017
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeShower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures