Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Marseille Recessed Matte Black Touch Panel Controlled Thermostatic Rainfall Waterfall Shower Head Set with Massage Body Jets and Hand Sprayer
Fontana Marseille Recessed Matte Black Touch Panel Controlled Thermostatic Rainfall Waterfall Shower Head Set with Massage Body Jets and Hand Sprayer

    Fontana Marseille Recessed Matte Black Touch Panel Controlled Thermostatic Rainfall Waterfall Shower Head Set with Massage Body Jets and Hand Sprayer

    Google-Übersetzung,
    Das mattschwarze Touchpanel-gesteuerte Thermostat-Regenfall-Wasserfall-Duschkopfset von Fontana Marseille mit Massagedüsen und Handbrause ist die perfekte Ergänzung für das moderne Zuhause von heute. Dieses intelligente LED-Musikduschset wurde entwickelt, um jedem Badezimmer eine moderne und unterhaltsame Atmosphäre zu verleihen. Hergestellt aus erstklassigen Materialien und elegant verarbeitet. Möglicherweise haben Sie sogar mehr Zeit, Ihre Dusche mit Regengefühl zu genießen. Einfach zu installieren und leckagefrei. Das Design wurde von den FontanaShowers inspiriert. Stellen Sie sicher, dass FontanaShowers bei neuen Waschbeckenarmaturen die Form, Verarbeitung und Stile bietet, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1461
      Feature: LED Musical Shower Head
      Style: Contemporary
      Installation Type: Recessed
      Cold/Hot Control: Auto-Thermostatic Control
      Type: Fixed Support Type
      Smart Device: Yes
      Finish: Matte Black
      Surface Finish: Stainless Steel
      Valve Core Material: Brass
      Surface Treatment: Blackened
      Shower Head Material: 304 Stainless Steel
      Thread: G1/2"
      Hose Length: 1.5m
      Water Flow: 16L/min"28L/min
      Music: Bluetooth Connection
      Shower Head Size: 800*600mm
      Minimum Water Pressure Requirement: 0.3MPA.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs1461
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeLED Shower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit