Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Luna Thermostatic System with Body Jet Shower Set
Fontana Luna Thermostatic System with Body Jet Shower Set

    Fontana Luna Thermostatic System with Body Jet Shower Set

    Google-Übersetzung,
    Dieses Multifunktions-Thermostat-Duschsystem mit Körperstrahl von Fontana Luigi sorgt für ein luxuriöses Duscherlebnis und ist die perfekte Ergänzung für jedes moderne Badezimmer. Die moderne Design-Handbrause und ein einfach zu bedienendes Mischventil sind beide aus hochwertigem massivem Messing gefertigt. Die warme, durchnässte Wasserschicht ist das Ergebnis eines dichteren Wassermusters und größerer Tröpfchen, die ihre Wärme länger speichern und so beruhigend und revitalisierend wirken. Dieses thermostatische Duschsystem zeichnet sich durch ein modernes Design mit glatten Details und scharfen Kanten aus. Stellen Sie sicher, dass Fontana Showers bei neuen Badezimmer-Duschsets die Form, Ausführung und Stile bietet, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Product Code: FS9587
      Surface Finish: Chrome
      Surface Treatment: Polished
      Number of Handles: Five handle
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Ceramic
      Material: Brass Main Body And Zinc Alloy Handle
      Type: Bath & Shower Faucets
      Material Analysis: Cu≥ 59%
      Chrome Plating
      Thickness: Nickel>8um Chrome>0.2um
      Water Flow: Bath/shower mixer ≥ 18L/min
      Operating Pressure: 0.05 Mpa-0.8 Mpa
      Cold Water Temperature: 4℃-29℃
      Hot water Temperature: 50℃-80℃
      Temperature Range: 20℃-50℃.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs9587
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeDesigners Shower System
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit