Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Wall Mounted Brushed Nickel 3 Way Shower Mixer Valve Type A

Fontana Wall Mounted Brushed Nickel 3 Way Shower Mixer Valve Type A

Google-Übersetzung,
Eines der Hauptmerkmale dieses Duschmischventils ist sein 3-Wege-Design, mit dem Sie den Wasserfluss zwischen drei verschiedenen Ausgängen steuern können. Das bedeutet, dass Sie wählen können, ob das Wasser je nach Bedarf und Vorlieben aus der Brause, der Handbrause oder dem Wanneneinlauf fließen soll. Das wandmontierte 3-Wege-Duschmischventil Typ A aus gebürstetem Nickel von Fontana ist ein hochwertiges Duschventil, das für ein hervorragendes Duscherlebnis entwickelt wurde. Dieses Ventil besteht aus langlebigen Materialien, die rost- und korrosionsbeständig sind und eine lang anhaltende Leistung und Zuverlässigkeit gewährleisten. Das gebürstete Nickel-Finish verleiht dem Ventil ein modernes und stilvolles Aussehen und macht es zu einer hervorragenden Ergänzung für jedes Badezimmerdekor. Das Ventil ist auch so konzipiert, dass es einfach zu installieren ist, mit einem wandmontierten Design, das eine einfache und unkomplizierte Installation ermöglicht. Das Ventil ist außerdem mit einer Keramikscheibenkartusche ausgestattet, die einen reibungslosen und gleichmäßigen Wasserfluss gewährleistet und gleichzeitig das Risiko von Lecks und Tropfen verringert. Diese Kartusche ist so konzipiert, dass sie hohen Wasserdrücken und -temperaturen standhält, wodurch sichergestellt wird, dass das Ventil selbst den anspruchsvollsten Duschumgebungen standhält.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2032
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermostatic-shower-mixers_fs2032
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeThermostatic Shower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures