Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Control Brushed Nickel Platinum Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Control Brushed Nickel Platinum Automatic Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Um eine Kreuzkontamination zu verhindern, haben sensoraktivierte berührungslose Wasserhähne dazu beigetragen, die Waschbereiche frei von Verunreinigungen und Viren/Keimen auf ein Minimum zu halten. Der automatische berührungslose Wasserhahn Fontana Control Platinum ist ein berührungsloser Wasserhahn, der die Kreuzkontamination durch Keime erheblich reduziert. Durch die Verwendung eines Sensorstrahls erkennt der automatische berührungslose Wasserhahn, wenn sich ein Objekt vor ihm befindet, und schaltet ihn automatisch ein. Berührungslose Badezimmerarmaturen sind erosions- und abriebfest und langlebig. Dieser berührungslose Wasserhahn ist in gebürstetem Nickel erhältlich. Eine großartige Ergänzung für Badezimmer, medizinische Einrichtungen, Hotels, Restaurants und andere öffentliche Einrichtungen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FB505SN
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Brushed Nickel
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities
    ADA Compliant
    Touchless restrooms operation ideal for commercial use applications in restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fb505sn
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures