Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Rose Gold Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Commercial Rose Gold Automatic Sensor Hands Free Faucet

Google-Übersetzung,
Die berührungslosen Badarmaturen von Fontana sind einfach zu bedienen, mit sofortiger Ein- und Ausschalttechnologie, einfach und intuitiv, was sie zu einer großartigen Wahl für Architekten und Designer macht. Wenn Sie nach einem eleganten und modernen automatischen berührungslosen Wasserhahn suchen, ist unser Fontana Commercial Roségold-Automatik-Sensor-Freisprechhahn die perfekte Wahl. Sie sehen in jedem Badezimmer toll aus. Wenn Sie also Ihr Badezimmer mit einem stilvollen und zeitgemäßen Touch aufwerten möchten, dann ist unser Fontana Commercial Roségold-Automatik-Sensor-Hands-Free-Wasserhahn die ideale Option. Es hat ein Roségold-Finish, das Ihre öffentliche Toilette von anderen abhebt. Die Infrarotsensoren ermöglichen eine völlig freihändige Bedienung und verhindern wirksam die Übertragung von Keimen. Dieser handfreie Wasserhahn mit automatischem Sensor von Fontana Commercial in Roségold ist mit allen Standard-US-Installationen kompatibel. Der Wasserhahn kann an gewerblichen Standorten verwendet werden, ist ADA-konform und hat eine 5-jährige Garantie. Dieser elektronische Wasserhahn aus Messingguss reduziert die Übertragung von Keimen, indem er eine Kreuzkontamination und erneute Kontamination von Keimen und Bakterien verhindert, indem er die Wasserhähne oder Griffe nicht berührt. Insgesamt machen der geringe Wartungsaufwand und das präzise Design der berührungslosen Wasserhähne von Fontana sie zu einer attraktiven und praktischen Wahl für Architekten und Designer, die sich für unsere Badarmaturen in High-End-Projekten entscheiden. Sie tragen dazu bei, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen, während sie gleichzeitig bequem zu bedienen sind.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095-RG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Rose Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-1096-rg
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit