Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Leo Commercial Matte Black Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Leo Commercial Matte Black Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Google-Übersetzung,
Stellen Sie sich vor, Sie müssten nie wieder einen schmutzigen Wasserhahn anfassen. Mit unserem Fontana Leo Commercial mattschwarzem berührungslosem automatischem Sensor-Freisprechhahn können Sie Ihre Hand vor dem Sensor bewegen, um das Wasser einzuschalten, und der Fluss stoppt automatisch, wenn Sie Ihre Hand wegbewegen. Dieser mattschwarze berührungslose automatische Sensor-Freisprechhahn von Fontana Commercial ist mit allen Standard-US-Installationen kompatibel. Der Wasserhahn kann an gewerblichen Standorten verwendet werden, ist ADA-konform und hat eine 5-jährige Garantie. Diese einfache Innovation kann helfen, Ihre Hände sauber und frei von Bakterien zu halten. Und da es keine Griffe zum Drehen gibt, ist ein berührungsloser Wasserhahn auch energieeffizienter als herkömmliche Wasserhähne. Wenn Sie also nach einer Möglichkeit suchen, Ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren, ist der berührungslose Wasserhahn Fontana Leo Commercial Mattschwarz mit automatischem Sensor und berührungslosem Sensor eine gute Wahl. Darüber hinaus sind viele berührungslose Wasserhähne mit erweiterten Funktionen wie Temperaturregelung und gefiltertem Wasser ausgestattet.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1097MB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-1097mb
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit