Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solo Gold Touchless Motion Activated Sink Faucet

Solo Gold Touchless Motion Activated Sink Faucet

Google-Übersetzung,
Unser Solo Gold polierter berührungsloser Wasserhahn ist eine brillante Lösung für eine speziell gestaltete Toilette mit einer einfachen 90-Grad-Form und einer charmanten Goldfarbe. Seine eingebaute Funktion der 30-Sekunden-Abschaltung macht es besser geeignet für öffentliche Plätze. Es wird sowohl wegen seiner Schönheit als auch wegen seiner dreifachen Einsparungen (Wasser, Energie und Kosten) geschätzt. Sein intelligentes Design verhindert das Heruntertropfen von Wasser. Durch die Verwendung dieses automatischen Wasserhahns minimieren Sie auch die Wasserverschwendung. Berührungslose Wasserhähne helfen, die Ausbreitung von Covid-19 zu stoppen, und dieser intelligente Wasserhahn ist nicht nur hygienisch, sondern reduziert sofort die Wasserverschwendung, indem er unnötigen und unbeaufsichtigten Wasserfluss verhindert. Der automatische Wasserhahn liefert nur Wasser, wenn es benötigt wird. Da diese Wasserhähne außerdem so voreingestellt sind, dass sie sich nach etwa 30 Sekunden abschalten, kann es nicht zu einer versehentlichen Überschwemmung kommen, wenn eine Person sie laufen lässt. Und da sie freihändig sind, tragen sie dazu bei, die Ausbreitung von Keimen zu reduzieren und den Waschtischbereich sauber zu halten.
Spezifikation
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Faucet height: 7.87" (200mm)
    Spout Length: 4.13" (105mm)
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    US standard water supply pipe size: DN15 (G1/2")
    Ambient temperature range: 0.1 - 45ºC
    Sensing distance: 9.84" (25cm)
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: Power will automatically cut off after continuous use for 60 seconds
    Pop-up drain: No
    Color: Gold Finish.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object faucet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-509g
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit