Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rio Goose Neck Commercial Automatic Touchless Faucet Oil Rubbed Bronze Finish

Rio Goose Neck Commercial Automatic Touchless Faucet Oil Rubbed Bronze Finish

Google-Übersetzung,
Rio Goose Neck Commercial Oil Rubbed Bronze Automatic Sensor Hands Free Wasserhahn ist speziell für den gewerblichen Gebrauch konzipiert. Der Schwanenhals und die 360-Grad-Drehung sorgen für viel Flexibilität und Leichtigkeit bei Waschanwendungen. Das ADA-konforme Material und die robuste Elektronik werden von unseren gewerblichen Kunden sehr geschätzt. Unsere umweltbewussten Fachleute haben die neuesten Technologien genutzt, um Wasser- und Energiesparziele zu erreichen. ADA-konform. Robuster berührungsloser Wasserhahn, ölgeriebene Bronze, um 360 Grad drehbarer Hals. Im Allgemeinen geeignet für stark frequentierte Umgebungen wie Lebensmittelverarbeitungsanlagen, Labors, Kliniken sowie kommerzielle Anwendungen.
Spezifikation
  • Diameter of Inlet/outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Detection Zone: Factory set 25cm(based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45° / 33.8 -113 °F
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Model Number: FS-511rb
    Hot and Cold Water: Optional
    Valve Type: Solenoid Valve
    Installation Type: Deck Mount
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Overall Height: 15"
    Spout Height: 9.2"
    Spout Reach: 10.2"
    Mounting Type: Single Hole
    Number of Holes Required for Installation: 1
    Faucet Centers (Distance Between Handle Installation Holes): Single Hole
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Maximum Deck Thickness: 1-5/8"
    Infrared sensor operation
    Maximum Deck Thickness: 1-5/8"
    Faucet Body Material: Solid Brass
    Faucet Spout Material: Solid Brass
    ADA Compliant.

    Keywords: Automatic Faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-511rb
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures