Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Automatic  Sensor Faucet in Dark Oil Rubbed Bronze/Matte Black

Fontana Commercial Automatic Sensor Faucet in Dark Oil Rubbed Bronze/Matte Black

Google-Übersetzung,
Dieser zeitgenössische, berührungslose, sensoraktivierte Infrarot-Badarmatur von Fontana Commercial verfügt über einen selbsteinstellenden Erkennungsbereich; ist wartungsarm und verfügt über ein leicht zugängliches Sieb zum Schutz der Arbeitskomponenten vor Schmutz und natürlichen Wasserinhaltsstoffen. Empfindlicher Sensor mit Infrarot-KI-Smart-Chip, werkseitig auf 30 Sekunden automatische Abschaltung eingestellt (kann angepasst werden). Elektronische berührungslose Sensorhähne von Motion für gewerbliche Betriebe wie Restaurants, Hotels, Bürogebäude und Einkaufszentren. Fortschrittliches energiesparendes Design für eine lange Batterielebensdauer. Wird komplett mit Schläuchen und Zubehör geliefert. AC110V und DC6V Stromversorgung (Batterien nicht enthalten). Geeignet für kommerzielle Anwendungen. Einfach zu installieren – Anleitung enthalten.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-517
    Type: Automatic Faucet
    Water Pressure: 0.5-7.0 KGS/cm, 10-125 psi
    Finish: Dark Oil Rubbed Bronze/Matte Black
    Construction: Solid Brass
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: Not
    Mounting Type: Deck Mount
    Use: Commercial Use
    Body Material: Brass
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Overall Height: 7.69"
    Spout Length: 5.72"
    Valve Type: Ceramic Valve
    Usage: Commercial Applications
    Usage: Commercial.

    Keywords: Electronic Faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-517rr
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit