Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Matte Black Contemporary Commercial Deck Mount Touchless Faucet

Fontana Matte Black Contemporary Commercial Deck Mount Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Was wäre, wenn es einen modernen, mattschwarzen, berührungslosen Wasserhahn für gewerbliche Decksmontage gäbe, der Ihnen das Leben leichter machen würde? Denken Sie einfach darüber nach, Sie müssen nicht mehr den Wasserhahn berühren, um ihn ein- oder auszuschalten! Dieser berührungslose Wasserhahn ist perfekt für vielbeschäftigte Menschen, die keine Zeit zu verlieren haben. Es ist auch ideal für Kinder, da sie es leicht ein- und ausschalten können, ohne dass ihre Hände nass werden. Also, worauf wartest Du? Bestellen Sie noch heute Ihren kommerziellen goldfarbenen automatischen berührungslosen Infrarot-Heiß- und Kaltwasserhahn! Durch die Reduzierung von Wasserverschwendung und die Förderung der Effizienz sind berührungslose Wasserhähne von Fontana eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Wahl für berührungslose gewerbliche Badezimmer.
Spezifikation
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    US standard water supply pipe size: DN15 (G1/2")
    Ambient temperature range: 0.1 - 45ºC
    Sensing distance: 9.84" (25cm)
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: Power will automatically cut off after continuous use for 60 seconds
    Pop-up drain: No
    Color: Matte Black
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs2204-b
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures