Offene Bürolandschaften brauchen klar definierte Bereiche. Hinweis ist ein Objekt, das hilft, den Übergang von einem Bereich zum anderen zu definieren. Vom Arbeitsplatz zum Sozialisieren, Ändern des Kodex und Interaktion. Ein gut durchdachtes Design wird dazu beitragen, eine bessere Landschaft zu schaffen.
Note ist auch ein Werkzeug, um die Werte einer Organisation an die Organisation zu kommunizieren. Eine durchdachte Sammlung von ausgestellten Objekten zeigt den Benutzern, was für Ihr Unternehmen wichtig ist.
Note besteht aus 26 mm MDF-Regalplatten, die durch 17 mm MDF-Regalwände getrennt sind, die diagonal in jeder anderen Richtung angeordnet sind. Die Stabilität wird aufrechterhalten, indem die vertikalen Wände des Regals quer angeordnet werden. So entsteht ein spannender Mustereffekt, der für Sichtbarkeit aus allen Blickwinkeln sorgt. Das Notes-Design mit wenigen Komponenten ermöglicht einen effizienten und umweltfreundlichen Transport im flachen Zustand bei sehr einfacher Installation fast ohne Werkzeug.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Albanien |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Griechenland |
Irland |
Island |
Italien |
Kroatien |
Lettland |
Litauen |
Luxemburg |
Moldawien |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |