Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flotex planks Marble
Flotex planks Marble
Flotex planks Marble
    Archiviert

    Flotex planks Marble

    Flotex Planks vereinen die hygienischen Vorteile eines elastischen Bodens mit den Vorzügen eines Textilbelages. Bis zu 80 Mio. Fasern/ qm bieten hohe Strapazierfähigkeit, guten Begehkomfort, 19 dB Trittschallminderung und Allergiker-Eignung. Der wasserundurchlässige Rücken erlaubt Nassreinigung und garantiert selbst im feuchten Zustand Trittsicherheit. Flotex Planks bringt all diese Vorteile im praktischen Planken-Format 100 x 25 cm auf den Boden und empfehlen sich für viele Einsatzbereiche.

    Individuelle Bodengestaltung
    Die aktuelle Auswahl bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsvielfalt. Ob in Zick-Zack-Anordnung, Fischgrät-Optik oder als farbliche Akzente, mit Flotex lassen sich interessante Flächenwirkungen erzeugen. Dank rapportfreier Musterung wirkt der Boden auch als einfarbige Verlegung lebendig und niemals langweilig.

    Marble wirkt visuell vertraut, verschiebt aber die Grenzen der Wahrnehmung. Die Kombination mit textilem Komfort sorgt für eine spannende, hybride Mischung, die unsere Sinne herausfordert. Im Ergebnis entsteht etwas Neues und Ungewohntes, das gleichzeitig seine stilvolle, klassische Eleganz bewahrt..

    Exklusiv. Innovativ. Modular
    Spezifikation
    • Plank size: 100 x 25 cm. Flotex Marble planks can be installed in a half-drop, herringbone, double herringbone and weave pattern.

      The Flotex Marble collection consists of 4 colours. The collection has been available since January 2021.

      Installation method: glued 

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 5.0 mm

      Total weight: 4.8 kg/m2

      Pile composition: 100% polyamide 6.6

      Dimensional stability: ≤ 0.10 %

      Impact sound reduction: ΔLw ≥ 19 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.10 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Flotex planks contain up to 52% recycled content by weight.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflotex-planks-marble
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeFlotex Flocked Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-26
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit