Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Allura Ease loose lay LVT
Allura Ease loose lay LVT
Allura Ease loose lay LVT
Allura Ease loose lay LVT
Allura Ease loose lay LVT
Allura Ease loose lay LVT
    Archiviert

    Allura Ease loose lay LVT

    Vollständig lose verlegbar empfiehlt sich Allura Ease als einfach und schnell zu installierende und rückstandslos wieder aufnehmbare Designbelagsvariante. Die lose Verlegung minimiert die Verlege- und Ausfallzeiten. Der spezielle Aufbau garantiert eine hervorragende Dimensionsstabilität der einzelnen Elemente. Mit 18 Holz- und Stein-Optiken lassen sich attraktive Bodenkonzepte in den verschiedensten Segmenten umsetzen. Denn Allura Ease ist ausgelegt auf starke Frequentierungen. Angeboten wird das Produkte in der Nutzschichtdicke 0,7 mm und einer Gesamtdicke von 5 mm in den Formaten 150 x 24, 120 x 19 und 48 x 48 cm.

    Eine umfangreiche Auswahl ist dekorgleich auch in anderen Produktvarianten erhältlich: Dryback, Flex, Click Pro, Puzzle

    Spezifikation
    • Kollektionsumfang Ease: 18 Farben
      Planken & Fliesen Formate: 120 x 19 cm, 150 x 24 cm und 48 x 48 cm
      4-seitig gefaste Kanten
      Teilweise dekorsynchrone Oberflächenprägung
      Verlegeart: loose lay
      Klassifizierung Wohnen: Klasse 23
      Klassifizierung Gewerblich: Klasse 33
      Klassifizierung Industriell: Klasse 41
      Gesamtdicke: 5 mm
      Nutzschicht: 0.70 mm
      Flächengewicht: 7.900 g/m²
      Rutschsicherheit: R10
      Resteindruckverhalten: ≤ 0,10 mm (Typischer Wert ~ 0,05 mm)
      Dimensionsstabilität: ≤ 0,05%
      Trittschallminderung: 7 dB
      Allura enthält bis zu 60% Recyclinganteile in der Rückenkonstruktion
      Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS
      Rutschhemmung (EN 13893): μ > 0,30
      Antistatik (EN 1815): ≤ 2 kV

      Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.
      Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist.
      Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFO-AL-EA
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeLuxury Vinyl Tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-21
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)7.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71_68
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit