| Flotex Planks vereinen die hygienischen Vorteile eines elastischen Bodens mit den Vorzügen eines Textilbelages. Bis zu 80 Mio. Fasern/ qm bieten hohe Strapazierfähigkeit, guten Begehkomfort, 19 dB Trittschallminderung und Allergiker-Eignung. Der wasserundurchlässige Rücken erlaubt Nassreinigung und garantiert selbst im feuchten Zustand Trittsicherheit. Flotex Planks bringt all diese Vorteile im praktischen Planken-Format 100 x 25 cm auf den Boden und empfehlen sich für viele Einsatzbereiche. Individuelle Bodengestaltung Die aktuelle Auswahl bietet nahezu unbegrenzte Gestaltungsvielfalt. Ob in Zick-Zack-Anordnung, Fischgrät-Optik oder als farbliche Akzente, mit Flotex lassen sich interessante Flächenwirkungen erzeugen. Dank rapportfreier Musterung wirkt der Boden auch als einfarbige Verlegung lebendig und niemals langweilig. Triad zeigt ein modernes geometrisches Muster, das grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Sinnliche Farbvarianten mit Akzentuierungsoptionen sowie in einer einzigartigen Prägeversion verleihen dem Boden mehr Struktur und jedem Raum ein besonderes Flair.
Exklusiv. Innovativ. Modular |
Triad zeigt ein modernes geometrisches Muster, das grafische Effekte auf den Boden bringt. Ansprechende Farbvarianten mit Akzentuierungsoptionen sowie in einer einzigartigen Prägeversion verleihen der Bodenfläche mehr Struktur und dem Raum ein besonderes Flair.