Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tessera Twine carpet tiles
Tessera Twine carpet tiles
Tessera Twine carpet tiles
Tessera Twine carpet tiles

    Tessera Twine carpet tiles

    Google-Übersetzung,

    Die Kollektion Tessera Twine besticht durch ein sanft gestreiftes Schlingenmuster, inspiriert von natürlichen Elementen wie Rinde und Blättern. Das harmonische Design und die natürliche Farbpalette machen die 50 x 50 cm großen Teppichfliesen zu einem echten Hingucker. Erhältlich sind sie in acht neutralen Tönen und vier dezenten Akzentfarben. Twine-Teppichfliesen schaffen eine fließende, organische Linienführung und eignen sich daher ideal für Büros und Bildungsräume.

    • Hergestellt aus Thrive®-Material von Universal Fibers® – 100 % spinndüsengefärbtes Nylon 6 mit 90 % Recyclinganteil
    • 75 % Recyclinganteil (Gewichtsanteil)
    • weniger als 2 kg CO₂e / m² des gebundenen Kohlenstoffs (A1-A3)
    • Das Florgewicht von 700 g/m² sorgt für angenehmen Tragekomfort und Langlebigkeit.
    • 27 dB akustischer Impulswert für minimale Geräuschübertragung

    Spezifikation
    • Tufted multi-pile height loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
      Installation method: monolithic
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.4 mm
      Pile height: 3.4 mm
      Total weight: 4240 g/m²
      Pile weight: 700 g/m²
      Pile composition: Thrive matter by Universal Fibers. 100% solution dyed nylon 6 with 90% recycled content.
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 212,544 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 27 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 75% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Twine carpet tiles achieve Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: FCB96169 - Twine carpet tiles meet the test criteria of GUT
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertessera-twine
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeCarpet Tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)6.4
    Verwandt
    • HauptmaterialNylon
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)4.24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 68 13
    • Format2014TitelTile Carpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17 13
    • OmniClassTitelCarpet Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien