Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Camber Bench
Camber Bench
Camber Bench

    Camber Bench

    Google-Übersetzung,

    Camber ist eine elegante Interpretation der klassischen Parkbank. Die weichen Linien und der breite Stand machen sie zu einer markanten und bemerkenswert langlebigen Ergänzung für jede Landschaft. Die Sitzlatten sind in Aluminium oder FSC® 100 % Cumaru-Hartholz erhältlich.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Benches can be specified in nominal 6 or 8 foot lengths with extruded aluminum slats or FSC® 100% Cumaru hardwood. Aluminum slats are offered in Clear Anodized and powdercoat finish options. Freestanding or surface mount configurations available.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Camber Bench blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

      Enduring Design
      With its robust cast aluminum frame, Camber is designed to weather the elements and provide many years of welcoming service in any public setting.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCamber-Bench
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site benches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-11 29 13 11
    • OmniClassTitelExterior Benches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika