Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench

    Trio Bench

    Google-Übersetzung,

    Die Trio Bank vereint künstlerische Form mit Outdoor-Beständigkeit und besticht durch geschwungene Details und ausgeprägte dreieckige Hohlräume. Vielseitig in Material und Design, perfekt zur Verschönerung von Parks, Straßen und Campusgeländen.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Backed and backless benches can be specified in nominal 6 foot lengths with extruded aluminum or FSC® 100% Cumaru hardwood slats. Benches with aluminum slats are also available in nominal 8 foot lengths. The Trio Bench must be surface mounted.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum frames come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

      Product Family
      Pairing aluminum and FSC®-certified hardwoods, the Trio family includes backed and backless benches, a table ensemble, bike rack, and bollard and pedestrian lighting. Benches offer a choice of wood or metal slats. Table ensembles can be specified for ADA compliance.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTrio-Bench
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeBenches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site benches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-11 29 13 11
    • OmniClassTitelExterior Benches