Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Knight Table Ensemble
Knight Table Ensemble
Knight Table Ensemble
Knight Table Ensemble
Knight Table Ensemble

    Knight Table Ensemble

    Google-Übersetzung,

    Das Knight Table Ensemble vereint dezente Eleganz, rostfreie Konstruktion und Hochleistungsmaterialien zu einer wunderschönen Sitzlösung mit wunderschön polierten Kanten.

    Spezifikation
    • Design Versatility
      Knight Table Ensembles can be specified with backed or backless benches in nominal 6 foot or ADA-compliant lengths. Both tables and benches are available with slats of FSC® 100% Cumaru hardwood, FSC® 100% Teak hardwood, or extruded aluminum in a full range of standard and custom colors. Tables can be specified with an optional umbrella hole and can be used surface mount only.

      Product Family
      Pure and simple in form, the Knight family brings refined lines, superb detailing, and aluminum and FSC®-certified hardwoods to backed and backless benches, table ensembles, an illuminated bollard with security bollard options, and a pedestrian lighting fixture.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Knight Table Ensemble blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru and FSC® 100% Teak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKnight-Table-Ensemble
    • ProduktfamilieSite Furniture
    • ProduktgruppeTables & Table Ensembles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStreet and site tables
    • Klassifizierung32 33 43.53
    • Format2014TitelSite Tables
    • OmniClassNummer23-11 29 15
    • OmniClassTitelExterior Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit