Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Komplettlösung für die sichere Führung von Fußgängern im Gehwegbereich. Geeignet für Baustelle und Vorführung. - Anti-Poster-Abstellgleis. - Anti-Hebehaken. - Markierungsmöglichkeiten, Anpassung von Farben, Logos. - Einfach und schnell abnehmbar und reparierbar. Diese Barriere ist in zwei Dimensionen erhältlich. Zubehör : Fußplatten
Spezifikation
Length : 1045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 13 kg
Length : 2045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 25 kg
All colors are available