Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Forster omnia single leaf Door insulated
Forster omnia single leaf Door insulated
    Forster

    Forster omnia single leaf Door insulated

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)

    Unser bewährtes System forster omnia für ein- und zweiflügelige Türen und Verglasungen im Aussenbereich überzeugt mit besonderer Beständigkeit, höchster Energieeffizienz und leicht integrierbaren Sicherheitslösungen. In die robusten Profile aus Stahl oder Edelstahl lassen sich dank der hohen Bautiefe von 85 Millimetern unkompliziert Dreifach-Isoliergläser einbauen – ein entscheidender Beitrag zu einer hochwärmegedämmten Gebäudehülle nach Minergie-Standard.

    Bei Bedarf können Sicherheitslösungen wie Brandschutz und Einbruchsicherheit ergänzt werden. Durch den Austausch nur weniger Komponenten wird zudem die Brandschutzklasse EI30 erreicht. Der offene Edelstahl- Isolator erleichtert den Zugang ins Profilinnere und ermöglicht so passende Verkabelungen bei wechselnden Nutzungen.

    Ihre Vorteile

    • Höchste Wärmedämmung

    • 100 Prozent Stahl oder Edelstahl

    • Brandschutz EI30

    • Einbruchhemmende Lösung

    Spezifikation
    • Standardtür

      Materialvarianten

      Stahl Zink Magnesium

      Stahl blank**

      Edelstahl geschliffen**

      Ansichtsbreiten

      Fensterflügel mit Blendrahmen ab 100 mm

      Festverglasung ab 40 mm

      Abmessungen

      Lichter Durchgang 1-flügelig (B×H): max. 1360 × 2691 mm

      Lichter Durchgang 2-flügelig (B×H): max. 2670 × 2691 mm

      Beschläge

      Aufgesetzte und verdeckt liegende Beschläge

      Flügelgewicht max. 420 kg

      Systemmerkmale

      Ausführungsvarianten:

      Drehtür 1-/2-flügelig, wahlweise mit Seitenteil und Oberlicht

      Festverglasung

      Isolierte Türschwelle, einfacher Schlosseinbau mittels Einschubleisten

      Bautiefe 85 mm

      Füllelementdicke max. 59 mm

      Glashalteleisten in Aluminium und Stahl

      Nass- und Trockenverglasung

      Leistungseigenschaften*

      CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1

      UD-Wert bis 0.74 W/(m2∙K)

      Dauerhaftigkeit der selbstschliessenden Eigenschaften: Klasse 8

      nach EN 12400 (geprüft bis 1 Mio. Zyklen nach EN 1191 mit Drehflügelantrieb)

      Türen für Flucht- und Rettungswege (Teil- und Vollpanik) nach

      EN 179 und EN 1125

      Einbruchhemmung: RC2 nach EN 1627

      Widerstandsfähigkeit bei Windlast: Klasse C4/B4 nach EN 12210

      Schlagregendichtheit: Klasse 3A nach EN 12208

      Luftdurchlässigkeit: Klasse 4 nach EN 12207

      Stossfestigkeit: Klasse 4 nach EN 13049

      Bedienkräfte: Klasse 5 nach EN 12217

      Barrierefrei nach DIN 18040

      Schalldämmung: bis Rw = 45 dB nach EN ISO 140-3

      * Länderspezifische Zulassungen und Anforderungen beachten

      ** auf Anfrage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor_omnia_1_leaf
    • ProduktfamilieDoor
    • ProduktgruppeForster omnia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_38_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoor, window and gate hardware systems