Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FP Folding door

FP Folding door

3.9 von 5 Sternen3.9(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
FP ist ein leistungsstarker Falttürteiler für weniger als 3400 mm Höhe in Bereichen, in denen Schallschutz erforderlich ist. Schalldämmende Trennwand ist einfach zu bedienen und selbst bei starker Beanspruchung langlebig. Falttüren erreichen bis zu 36 Hz db/2000 Schalldämmung. Wenn Sie eine höhere Schalldämmung als 36 db benötigen, sehen Sie sich die Phonic-Schallschutz-Falttür (Max.42 db Lab) Schallisolierung den Status der Verteiler für die RT-Karte an, Sie können die technische Dokumentation herunterladen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfp_fold_door
  • ProduktfamilieFolding doors
  • ProduktgruppeFP-300
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3400
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLeder
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715