Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SMN110 Stair Nosing Profile
SMN110 Stair Nosing Profile
    FREEDOM

    SMN110 Stair Nosing Profile

    Google-Übersetzung,

    Step Master bietet ein umfassendes Sortiment an architektonisch gestalteten Profilen, um allen Anforderungen gerecht zu werden, vom Schwerlastverkehr in Bahnhöfen bis hin zur allgemeineren Verwendung im Einzelhandel/Büro, und bietet maximale Fußgängersicherheit und Farbkontrast.

    Step Master Treppenkanten und Einsätze werden so hergestellt, dass sie die neuseeländischen Standards des Department of Building and Housing D1 für barrierefreie Wege erfüllen und übertreffen.

    Spezifikation
    • Anodised base profile with 4 strips of Carborundum

      Usage: Surface mounting on ramped or square stairs

      Dimensions: 85mm x 35mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSMN110-stair_nosing_profile
    • ProduktfamilieStair profile
    • ProduktgruppeStair nosing profile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Entwickelt inNeuseeland
    • Hergestellt inNeuseeland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Treppen
    • IFCClassificationTreppe
    • UNSPSCNameStair parts
    • UNSPSCCode30161908
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_47_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStair stringers
    • OmniClassNummer23-17 23 17 11
    • OmniClassTitelStair Component Products
    • CSIUniFormatIICodeC2020
    • CSIUniFormatIITitleStair Finishes