APCO ist die preisgekrönte Luftreinigungstechnologie, die die Kraft von UV-C-Licht mit Aktivkohle und photokatalytischer Oxidation (PCO) kombiniert. APCO eliminiert Gerüche, giftige VOCs und mikrobielle Verunreinigungen aus der Luft und dem Luftsystem. APCO-Systeme werden im zentralen Luftsystem installiert, wo sie kontinuierlich Luftschadstoffe entfernen, während sie vorbeiziehen. Entfernt Tiergerüche, Kochgerüche und chemische Dämpfe, die von Möbeln, Teppichen und Baumaterialien aufsteigen. Die APCO-Technologie basiert auf einem Prozess namens photokatalytische Oxidation (ähnlich dem Katalysator bei Autos). Keimtötendes UV-C-Licht reagiert mit Titandioxid-infundierten Kohlenstoffzellen; dies neutralisiert VOC-Verunreinigungen und hinterlässt nur harmlosen Wasserdampf und CO2. Dieser Prozess hinterlässt die Kohlenstoffzellen sauber, sodass sie sich nie füllen oder ersetzt werden müssen. Das Ergebnis ist saubere, geruchsfreie Luft im ganzen Haus. TÜV-APCO-ER wird mit einer 18-32 VAC-Stromversorgung und einer 2-Jahres-Lampe geliefert.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#UV #HLK #Saubere Luft #Bakterien #Viren #Luftqualität #Blaulicht
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |