Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lily™ 3208 chair

Lily™ 3208 chair

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Designikone von Arne Jacobsen. Der Stuhl Lily™ ist bekannt für seine ikonische Furnierschale. Der Stuhl ist in Nussbaumfurnier und einer großen Auswahl an Polsteroptionen mit verchromten Beinen erhältlich. Designikone von Arne Jacobsen. Der stapelbare Lily™-Stuhl ist mit einem Chromgestell und einer Nussbaumschale und einer großen Auswahl an Polsteroptionen erhältlich.
Spezifikation
  • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Material: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Nominal Height: 83 cm / 32.6 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 49 cm / 19.2 " • Nominal Width: 62 cm / 24.4 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3208
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeLily™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)830
  • Breite (mm)620
  • Tiefe (mm)490
Verwandt
  • HauptmaterialNussbaum
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit