Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
China Chair™ 4283

China Chair™ 4283

4.9 von 5 Sternen4.9(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der China Chair™ wurde 1944 von Hans J. Wegner entworfen und ist eine echte dänische Designikone. Der China Chair™ ist in zwei Arten von Massivholz erhältlich: Naturkirsche und schwarz gefärbte Esche. Der Stuhl hat ein Sitzkissen, das mit Leder bezogen und in verschiedenen Lederarten erhältlich ist.
Spezifikation
  • Features: Solid wood, elegant leather cushions. A truely beautiful, art piece, a bit more than a chair. Finish: Natural cherry or black coloured ash. Material: Solid cherry. Solid ash, black coloured. Meassurements: Height: 82cm/ 32.3" Width: 55cm/ 21.7" Depth: 55 cm/ 21.7" Seat height: 45cm/ 17.7" Armrest height: 68cm/ 26.8" Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4283
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeChina Chair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)820
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialLeder
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products