Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KAISER Idell™ 6556-T Table lamp

KAISER Idell™ 6556-T Table lamp

4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die renommierte Leuchte KAISER idell zeichnet sich durch Christian Dells Fähigkeit aus, elegantes Design mit grundlegenden geometrischen Merkmalen der Moderne zu schaffen: Formen wie Kugel, Kreis und Zylinder. Heute gilt die KAISER idell weithin als Symbol für edles Bauhaus-Design, erlesene Materialwahl und präzise Ingenieurskunst.
Spezifikation
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: white, matt black, black • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: steel, suspension: chrome plated brass • Material: steel, chrome plated brass • Name: KAISER Idell 6556-T • Nominal Height: 47 cm • Nominal Length: 18.5 cm • Nominal Width: Diameter (shade) 21.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6556-T
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeKAISER Idell™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)470
  • Breite (mm)215
  • Tiefe (mm)185
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inLettland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit