Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dot™ Stool

Dot™ Stool

Google-Übersetzung,
Schöne, schlichte Sitzgelegenheiten von Arne Jacobsen, die als zentrale oder zusätzliche Sitzgelegenheiten im Büro oder zu Hause verwendet werden können. Modern und minimalistisch, aber dennoch raffiniert, wurde dieses Design von Jacobsen in mehreren wichtigen Projekten verwendet.
Spezifikation
  • Features: Easy extra seating, stackable. Finish: leather seat, powder coated base or chrome base Material: leather, powder coated or chrome steel base Nominal Height: 46 cm/ 18.1" Nominal Width: Diameter: 34 cm/ 13.4" Warranty: standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer840105
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeDot™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)460
  • Breite (mm)340
Verwandt
  • HauptmaterialLeder
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit