Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror Round

Mirror Round

4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Handgefertigt aus gemalten Aquarellgrafiken, sticht ein bedruckter Spiegel von Studio Roso als eigenständiges Kunstwerk hervor. Der Designprozess stellt sicher, dass kein Spiegel dem anderen gleicht. Jede runde Stahlplatte ist atemberaubend und erzeugt eine schöne, einzigartige Lichtreflexion. Der Spiegel besteht aus reflektierendem Glas, mit ECO-Farben bedruckten Farben und einem Rahmen aus lackiertem MDF.
Spezifikation
  • • Asset Type: fixed • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Leather, natural • Material: Printed reflecting glass • Name: Mirror round • Nominal Width: Diameter 76 cm/ 29.9" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technische Spezifikation
  • Referenznummer840320
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeInterior Decoration
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-21
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)760
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Kunst und Innendekoration
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products