Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Calabash™ P3 Pendant
Calabash™ P3 Pendant

    Calabash™ P3 Pendant

    Google-Übersetzung,
    Calabash™-Anhänger sind von der einfachen und harmonischen Form des Kalebassenkürbis inspiriert. Aus Aluminium gefertigt und mit Chrom- oder Strukturbeschichtung versehen, sind Calabash-Anhänger ein Beispiel für authentische Handwerkskunst. Ein- oder ausgeschaltet, sein unverwechselbares Design hat eine starke Präsenz, indem es konvexe und konkave Formen kombiniert – es spiegelt den Raum wider oder manifestiert diese Reflexion mit skulpturaler Qualität.
    Spezifikation
    • Features: Round, soft shape. Different expression depending on choice of colour. Height: 48,4cm/ 19" Width: 34cm/ 13.4" Colour: Silver Surface finish: Silver Chrome. Material: Aluminium Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 50, 50-60 Max wattage: 30W, 40 watt / SBCFL 40W / SBLED 25W Lampbase E27, E26 Standard: 2 years
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCalabash-P3
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCalabash™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)305
    • Breite (mm)224
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures