Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FH125 Table

FH125 Table

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
FH125 ist ein kleiner, raffinierter Esstisch. Seine abgerundete rechteckige Form bietet Platz für 4-6 Personen und verfügt über eine moderne, weiße Laminatplatte und eine elegante Aluminiumkante.
Spezifikation
  • Features: Small table for dining or small meeting room. Finish: Table top: white laminate with aluminum edge. Base: chromed steel. Material: Table top: laminate. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 72cm/ 28.3" Width: 125cm/ 49.2" Depth: 90cm/ 35.4" Warranty: standard 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFH125
  • ProduktfamilieTables
  • ProduktgruppeFH125
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)1250
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit