Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fred™ Lounge chair

Fred™ Lounge chair

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Loungesessel Fred™ ist aus jedem Blickwinkel elegant und eine Anspielung auf ein ruhiges und komfortables Leben. Der Stuhl hat eine niedrige, offene Silhouette und einen geformten Holzrahmen, der sorgfältig von Hand zusammengebaut wurde. Breite, flache Armlehnen und eine aufrechte Sitzfläche stützen Rücken und Arme – ideal für langes Beisammensein oder Lesen.
Spezifikation
  • Features: Stand-alone design, visual beauty from all angles. Upright seating and flat armrests gives relaxed seating. Replaceble cushions. Finish: Seat: textile or leather. Frame: 4 different types of wood Material: Seat: Foam. Frame: Wood Meassurements: Height: 85,2cm/ 33.5" Width: 77,4cm/ 30.4" Depth: 80,5cm/ 31.7" Seat height: 41cm/ 16.1" Warranty: standard 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFred-JH97
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeFred™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)852
  • Breite (mm)774
  • Tiefe (mm)805
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products