Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pot™ 3318 lounge chair

Pot™ 3318 lounge chair

4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der Pot™ 3318 Textile Loungesessel ist vollständig gepolstert in einer großen Auswahl an Stoffen und Lederarten erhältlich. Die Basis besteht aus 4 Beinen aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahl in Braunbronze. Der Pot™ 3318 Textile wurde 1959 von Arne Jacobsen entworfen. Der Pot™ 3318 Loungesessel ist vollständig gepolstert in einer großen Auswahl an Stoffen und Lederarten erhältlich. Die Basis besteht aus 4 Beinen aus pulverbeschichtetem oder verchromtem Stahl in Braunbronze.
Spezifikation
  • • Category: Lounge chair with 4 legs • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair with four legs in either Brown Bronze powder coat or chrome, a wide range of upholstery options available. • Material: Fully upholstered lounge chair with four legs in either Brown Bronze powder coat or chrome, a wide range of upholstery options available. • Name: Pot™ 3318 Textile • Nominal Height: 70 cm / 27.5 " Seat Height: 42,7 cm / 16.8 " • Nominal Length: 60 cm / 23.6 " • Nominal Width: 75,5 cm / 29.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPot-3318-Textile
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppePot™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)755
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products