Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table

    AJ Trolley Side table

    Google-Übersetzung,
    Ein mobiles Beistelltischdesign mit raffinierter, architektonischer Note. Arne Jacobsen entwarf diesen eleganten Trolley ursprünglich für seinen Tee. Aus dem Archiv von Fritz Hansen wurde er nun als Barwagen, Servierwagen oder Beistelltisch wiederbelebt. Dies ist ein wirklich vielseitiges und geschichtsträchtiges Design.
    Spezifikation
    • The AJ Trolley is a small table with triangular table tops available in black coloured ash. The frame is made of brushed stainless steel and comes with the iconic castors with a metal housing.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraj-trolley
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppeSmall tables, side tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)547
    • Breite (mm)590
    • Tiefe (mm)670
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products